Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 3,5643 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Delik Çapı | 5.5 mm |
---|---|
Uyumlu Delik Çapı | 0.217 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 3.6 - 4.6 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.142 - 0.181 in |
Kafa Çapı | 11.0 mm |
Kafa Çapı | 0.433 in |
Kafa Yüksekliği | 2.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.079 in |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği | 7.6 mm |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği | 0.299 in |
Gövde Yüksekliği | 3.7 mm |
Gövde Yüksekliği | 0.146 in |
Kafanın Altında Uzunluk | 3.3 mm |
Kafanın Altında Uzunluk | 0.13 in |
Toplam Genişlik | 18.6 mm |
Toplam Genişlik | 0.732 in |
Pim Çapı | 8.8 mm |
Pim Çapı | 0.346 in |
Pim Uzunluğu | 8.8 mm |
Pim Uzunluğu | 0.346 in |
Renk | Black |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Perçin Tipi | Katlanır Ayak |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Perçin Kafa Biçimi | Flat |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.