Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 2,797 TL |
5000 - 19999 | 2,517 TL |
20000 + | 2,2656 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Çapa Uzunluğu | 25.4 mm |
---|---|
Çapa Uzunluğu | 1 in |
Kafa Çapı | 11.4 mm |
Kafa Çapı | 0.449 in |
Kafa Yüksekliği | 4.1 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.161 in |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 5.2 - 5.2 mm |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.205 - 0.203 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 25.4 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 1 in |
Oluk Derinliği | 1.9 mm |
Oluk Derinliği | 0.075 in |
Toplam Yükseklik | 29.5 mm |
Toplam Yükseklik | 1.161 in |
Renk | Natural |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Perçin Tipi | Çengelli Perçin |
Tip | Tip 2 |
Perçin Kafa Biçimi | Round |
Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
Kafa Stili | Slotted Round |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin