Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 1,8768 TL |
5000 - 19999 | 1,6892 TL |
20000 + | 1,5204 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Çapa Uzunluğu | 9.5 mm |
---|---|
Çapa Uzunluğu | 0.374 in |
Kafa Çapı | 11.4 mm |
Kafa Çapı | 0.449 in |
Kafa Yüksekliği | 4.1 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.161 in |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 5.2 - 5.2 mm |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.205 - 0.203 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 9.5 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.374 in |
Oluk Derinliği | 1.9 mm |
Oluk Derinliği | 0.075 in |
Toplam Yükseklik | 13.6 mm |
Toplam Yükseklik | 0.535 in |
Renk | Natural |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Perçin Tipi | Çengelli Perçin |
Tip | Tip 2 |
Perçin Kafa Biçimi | Round |
Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
Kafa Stili | Slotted Round |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin