Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 2,7658 TL |
5000 - 19999 | 2,4895 TL |
20000 + | 2,2403 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Çapa Uzunluğu | 19.1 mm |
---|---|
Çapa Uzunluğu | 0.752 in |
Kafa Çapı | 12.1 mm |
Kafa Çapı | 0.476 in |
Kafa Yüksekliği | 3.5 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.138 in |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 5.2 - 5.2 mm |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.205 - 0.203 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 19.1 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.752 in |
Oluk Derinliği | 1.9 mm |
Oluk Derinliği | 0.075 in |
Toplam Yükseklik | 22.5 mm |
Toplam Yükseklik | 0.886 in |
Renk | Natural |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Perçin Tipi | Çengelli Perçin |
Tip | Tip 2 |
Perçin Kafa Biçimi | Pan |
Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
Kafa Stili | Slotted Pan |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin