Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 3,1487 TL |
5000 - 19999 | 2,834 TL |
20000 + | 2,5504 TL |
Çapa Uzunluğu | 20 mm |
---|---|
Çapa Uzunluğu | 0.787 in |
Kafa Çapı | 12.5 mm |
Kafa Çapı | 0.492 in |
Kafa Yüksekliği | 1.7 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.067 in |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 6.4 - 6.4 mm |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.252 - 0.250 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 1.6 - 12.2 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.063 - 0.48 in |
Toplam Yükseklik | 21.7 mm |
Toplam Yükseklik | 0.854 in |
Renk | Black |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Perçin Tipi | Çengelli Perçin |
Tip | Type 1 |
Perçin Kafa Biçimi | Round |
Sürüş Tipi | Oluksuz Tahrikli |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin