Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 10,3775 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Çapa Uzunluğu | 10.0 mm |
---|---|
Çapa Uzunluğu | 0.394 in |
Kafa Çapı | 12.0 mm |
Kafa Çapı | 0.472 in |
Kafa Yüksekliği | 1.2 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.047 in |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 4.1 - 5.2 mm |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.161 - 0.205 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 1.5 - 5.5 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.059 - 0.217 in |
Toplam Yükseklik | 11.2 mm |
Toplam Yükseklik | 0.441 in |
Renk | Black |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Perçin Tipi | Çengelli Perçin |
Tip | Type 2 |
Perçin Kafa Biçimi | Truss |
Sürüş Tipi | Oluksuz Tahrikli |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin