Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 16,0866 TL |
Çapa Uzunluğu | 16.8 mm |
---|---|
Çapa Uzunluğu | 0.661 in |
Kafa Çapı | 12.7 mm |
Kafa Çapı | 0.5 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 3.3 - 12.7 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.13 - 0.5 in |
Renk | Natural |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Perçin Tipi | Çengelli Perçin |
Tip | Type 2 |
Perçin Kafa Biçimi | Truss |
Sürüş Tipi | Oluksuz Tahrikli |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin