Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 30,386 TL |
Çapa Uzunluğu | 30.2 mm |
---|---|
Çapa Uzunluğu | 1.189 in |
Kafa Çapı | 31.8 mm |
Kafa Çapı | 1.252 in |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 7.0 mm |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.276 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 13.5 - 23.4 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.531 - 0.921 in |
Renk | Natural |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Perçin Tipi | Çengelli Perçin |
Tip | Type 2 |
Perçin Kafa Biçimi | Truss |
Sürüş Tipi | Oluksuz Tahrikli |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin