Menü Arama

Countersunk İtmeli Perçin 3.5 mm 4.5 mm (PT)

Siyah Naylondan imal edilen yassa kafaya sahip Havşalı, İtmeli Perçin.
Ürün kodu:

SRCS-5065B

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 5,5094 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.509,40 TL

1000 x 5,5094 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Delik Çap Aralığı 5.1 - 5.2 mm
Havşa Delik Boyutu 10.4 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 3.5 - 4.5 mm
Çapa Uzunluğu 6.5 mm
Kafa Çapı 9.8 mm
Kafa Yüksekliği 2.7 mm
Tam Malzeme Nylon 6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Perçin Tipi Countersunk
Perçin Kafa Biçimi Flat
Perçin Bağlantı Stili İtmeli
GTIP Numarası 3926909790
Standartlar DIN ISO 7721

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin