Menü Arama

Countersunk İtmeli Perçin 5.5 mm 6.5 mm (PT)

Beyaz Naylondan imal edilen, yassa kafaya sahip Havşalı, İtmeli Perçin.
Ürün kodu:

SRCS-4080W

992 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 5,3938 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.393,80 TL

1000 x 5,3938 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Delik Çap Aralığı 4.1 - 4.2 mm
Havşa Delik Boyutu 9.4 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 5.5 - 6.5 mm
Çapa Uzunluğu 8.0 mm
Kafa Çapı 8.8 mm
Kafa Yüksekliği 2.7 mm
Tam Malzeme Nylon 6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Perçin Tipi Countersunk
Perçin Kafa Biçimi Flat
Perçin Bağlantı Stili İtmeli
GTIP Numarası 3926909790
Standartlar DIN ISO 7721

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin