Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 1.725,1264 TL |
5 + | 1.437,6053 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gövde Çapı | 20.0 mm |
---|---|
Gövde Çapı | 0.787 in |
Gövde Uzunluğu | 34.5 mm |
Gövde Uzunluğu | 1.358 in |
Kavrama Aralığı | 28.7 mm |
Kavrama Aralığı | 1.13 in |
Panodan Montaj Deliğine Mesafe | 52.0 mm |
Panodan Montaj Deliğine Mesafe | 2.047 in |
Tam Malzeme | Die Cast Zinc Alloy |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin