Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
20 - 99 | 50,7466 TL |
100 - 199 | 28,998 TL |
200 + | 20,7129 TL |
Çap | 22.0 mm |
---|---|
Çap | 0.866 in |
Yükseklik | 23.5 mm |
Yükseklik | 0.925 in |
Taban Tam Malzemesi | Polyamide;Steel |
Tam Malzeme | Steel;Nylon |
Biçim | Round |
Renk | White |
Bitir | No Finish |
Metal Tırnaklar | Evet |
Bağlantı Biçimi | Push Fit |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin