Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 - 999 | 48,218 TL |
1000 - 4999 | 34,4415 TL |
5000 - 9999 | 33,7486 TL |
10000 + | 33,0558 TL |
En | 20.0 mm |
---|---|
En | 0.787 in |
Uzunluk | 30.0 mm |
Uzunluk | 1.181 in |
Yükseklik | 20.0 mm |
Yükseklik | 0.787 in |
Taban Tam Malzemesi | Steel |
Tam Malzeme | Nylon |
Biçim | Rectangular |
Renk | Black |
Bitir | No Finish |
Metal Tırnaklar | Hayır |
Bağlantı Biçimi | Push Fit |
GTIP Numarası | 7318190090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin