Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
125 - 999 | 88,7753 TL |
1000 - 1249 | 50,7288 TL |
1250 + | 36,2348 TL |
En | 19.0 mm |
---|---|
En | 0.748 in |
Uzunluk | 30.0 mm |
Uzunluk | 1.181 in |
Yükseklik | 19.0 mm |
Yükseklik | 0.748 in |
Taban Tam Malzemesi | Steel |
Tam Malzeme | Nylon |
Biçim | Rectangular |
Renk | Black |
Bitir | No Finish |
Metal Tırnaklar | Hayır |
Bağlantı Biçimi | Push Fit |
GTIP Numarası | 7318190090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin