Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
80 - 399 | 113,9496 TL |
400 - 799 | 65,114 TL |
800 + | 46,51 TL |
En | 25.0 mm |
---|---|
En | 0.984 in |
Uzunluk | 28.0 mm |
Uzunluk | 1.102 in |
Yükseklik | 25.0 mm |
Yükseklik | 0.984 in |
Taban Tam Malzemesi | Steel |
Tam Malzeme | Nylon |
Biçim | Rectangular |
Renk | Black |
Bitir | No Finish |
Metal Tırnaklar | Hayır |
Bağlantı Biçimi | Push Fit |
GTIP Numarası | 7318190090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin