Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
80 - 399 | 185,9283 TL |
400 - 799 | 106,2447 TL |
800 + | 75,8891 TL |
Çap | 30.0 mm |
---|---|
Çap | 1.181 in |
Yükseklik | 22.0 mm |
Yükseklik | 0.866 in |
Taban Tam Malzemesi | Felt |
Tam Malzeme | Nylon |
Biçim | Round |
Renk | Black |
Bitir | No Finish |
Metal Tırnaklar | Hayır |
Bağlantı Biçimi | Push Fit |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin