Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 - 999 | 47,681 TL |
1000 - 9999 | 34,0578 TL |
10000 - 19999 | 33,3648 TL |
20000 + | 32,6717 TL |
Çap | 25.0 mm |
---|---|
Çap | 0.984 in |
En | 22.0 mm |
En | 0.866 in |
Yükseklik | 22.0 mm |
Yükseklik | 0.866 in |
Taban Tam Malzemesi | Felt |
Tam Malzeme | Nylon |
Biçim | Round |
Renk | Black |
Bitir | No Finish |
Metal Tırnaklar | Hayır |
Bağlantı Biçimi | Push Fit |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin