Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 - 999 | 39,7744 TL |
1000 - 9999 | 28,4103 TL |
10000 - 19999 | 27,8164 TL |
20000 + | 27,2224 TL |
Çap | 30.0 mm |
---|---|
Çap | 1.181 in |
Yükseklik | 19.0 mm |
Yükseklik | 0.748 in |
Taban Tam Malzemesi | Nylon |
Tam Malzeme | Nylon |
Biçim | Round |
Renk | Black |
Bitir | No Finish |
Metal Tırnaklar | Hayır |
Bağlantı Biçimi | Push Fit |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin