Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
250 + | 52,2555 TL |
Diş Boyutu | M8 |
---|---|
Gövde Çapı | 30.0 mm |
Gövde Çapı | 1.181 in |
Düğme Çapı | 30.0 mm |
Düğme Çapı | 1.181 in |
Toplam Yükseklik | 60.0 mm |
Toplam Yükseklik | 2.362 in |
Sap Yüksekliği | 30.0 mm |
Sap Yüksekliği | 1.181 in |
Diş Uzunluğu | 30.0 mm |
Diş Uzunluğu | 1.181 in |
Renk | Black |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Düğme Malzemesi | PA |
Montaj Tipi | Plastik Dişli Saplama |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin