Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
40 - 199 | 41,2351 TL |
200 - 399 | 23,5629 TL |
400 + | 16,8307 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Göbek Çapı | 15.0 mm |
---|---|
Göbek Çapı | 0.591 in |
Göbek Yüksekliği | 3.6 mm |
Göbek Yüksekliği | 0.142 in |
Düğme Çapı | 25.4 mm |
Düğme Çapı | 1 in |
Topuz Yüksekliği | 10.4 mm |
Topuz Yüksekliği | 0.409 in |
Price per piece incl VAT | 27.6247 TRY |
Diş Boyutu | M8 |
Bitir | No Finish |
Eklenti Malzemesi | Alüminyum |
Eklenti Tipi | Delik Yoluyla |
Düğme Rengi | Black |
Düğme Malzemesi | Acetal |
Saplama Malzemesi | Not Applicable |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Renk | Black |
Diş Malzemesi | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin