Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
50 - 249 | 36,1113 TL |
250 - 499 | 20,635 TL |
500 + | 14,7393 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Göbek Çapı | 12.7 mm |
---|---|
Göbek Çapı | 0.5 in |
Göbek Yüksekliği | 3.6 mm |
Göbek Yüksekliği | 0.142 in |
Düğme Çapı | 19.1 mm |
Düğme Çapı | 0.752 in |
Topuz Yüksekliği | 7.9 mm |
Topuz Yüksekliği | 0.311 in |
Price per piece incl VAT | 24.192 TRY |
Diş Boyutu | M6 |
Bitir | No Finish |
Eklenti Malzemesi | Alüminyum |
Eklenti Tipi | Delik Yoluyla |
Düğme Rengi | Black |
Düğme Malzemesi | Acetal |
Saplama Malzemesi | Not Applicable |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Renk | Black |
Diş Malzemesi | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin