Menü Arama

Tırtıklı Topuz 12.7 mm M4 Acetal Black

İtmeli-Çekmeli polipropilen Topuzlar, pratik kullanımla yukarı-aşağı şeklinde çalışır. Silindirik başlı topuzlar, tırtıllı bir kavramaya sahiptir.
Ürün kodu:

KSM4----N3--5A0

20499 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 249 34,1592 TL
250 - 499 19,5195 TL
500 + 13,9425 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

1.707,96 TL

50 x 34,1592 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Göbek Çapı 10.4 mm
Göbek Yüksekliği 1.8 mm
Düğme Çapı 12.7 mm
Topuz Yüksekliği 6.4 mm
Price per piece incl VAT 22.8842 TRY
Diş Boyutu M4
Bitir No Finish
Eklenti Malzemesi Alüminyum
Eklenti Tipi Delik Yoluyla
Düğme Rengi Black
Düğme Malzemesi Acetal
Saplama Malzemesi Not Applicable
GTIP Numarası 3926300090
Renk Black
Diş Malzemesi Alüminyum

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin