Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
50 - 249 | 16,3475 TL |
250 - 499 | 9,3414 TL |
500 + | 6,6724 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Göbek Çapı | 9.1 mm |
---|---|
Göbek Çapı | 0.358 in |
Göbek Yüksekliği | 1.5 mm |
Göbek Yüksekliği | 0.059 in |
Düğme Çapı | 9.7 mm |
Düğme Çapı | 0.382 in |
Topuz Yüksekliği | 5.8 mm |
Topuz Yüksekliği | 0.228 in |
Price per piece incl VAT | 10.9519 TRY |
Diş Boyutu | M3 |
Bitir | No Finish |
Eklenti Malzemesi | Alüminyum |
Eklenti Tipi | Delik Yoluyla |
Düğme Rengi | Black |
Düğme Malzemesi | Acetal |
Saplama Malzemesi | Not Applicable |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Renk | Black |
Diş Malzemesi | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin