Menü Arama

Isıyla Daralan Tüpler - 2:1, Şeffaf

Stokta

Genel amaçlı Isıyla Büzüşen Tüp serisi uygulama imkanlarıyla stil ve renk seçenekleri açısından çok yönlüdür. Düşük büzüşme sıcaklığı, yüksek esneklik ve üstün mekanik direnç gibi özellikleri bu ürünün iletişim, elektronik, otomotiv ve özellikli araç sektörlerinde yaygın olarak kullanılmasını sağlar. Bu şeffaf ürün, alev geciktirici özelliğin aranmadığı, ancak elektrik yalıtım ve mekanik performansın önemli olduğu uygulamalar içindir. Bu ürün çoğu PVC tüpe oranla daha düşük boylamsal değişimle alt katmanlara daha homojen uyum sağlar. Cilalı yüzeyi birçok otomotiv, cihaz ve tüketici ürünleri uygulaması için çekici bir kaplama oluşturur

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
13 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap (Çekintili) Ön Çektirilmiş İç Çap Tüp Şekli Satın Al
2.490,7048 TL - 2.490,7048 TL 20 Stokta
1.2 mm
2.4 mm
Round
3.399,656 TL - 3.399,656 TL 12 Stokta
4.8 mm
9.5 mm
Flat
4.645,0611 TL - 4.645,0611 TL Üretimde
12.7 mm
25.4 mm
Flat
495884 2.288,9377 TL - 2.288,9377 TL 24 Stokta
0.8 mm
1.6 mm
Round
2.423,5193 TL - 2.423,5193 TL 8 Stokta
3.2 mm
6.4 mm
Round
3.621,7155 TL - 3.621,7155 TL 1 Stokta
9.5 mm
19.0 mm
Flat
2.692,7874 TL - 2.692,7874 TL 4 Stokta
1.6 mm
3.2 mm
Round
3.096,6373 TL - 3.096,6373 TL 10 Stokta
6.4 mm
12.7 mm
Flat
6.839,5814 TL - 6.839,5814 TL 130 Stokta
16.0 mm
32.0 mm
Flat
2.288,9377 TL - 2.288,9377 TL 31 Stokta
0.6 mm
1.2 mm
Round
2.053,2097 TL - 2.053,2097 TL 4 Stokta
2.4 mm
4.8 mm
Round
4.689,8514 TL - 4.689,8514 TL 16 Stokta
8.0 mm
16.0 mm
Flat
9.047,5599 TL - 9.047,5599 TL 1 Stokta
19.0 mm
38.1 mm
Flat
Isıyla Daralan Tüpler 2:1 2.4 mm PO Clear

495885

Fiyat Aralığı
2.490,7048 TL - 2.490,7048 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Yapışma
    Yapışkansız
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PO
  • Paketleme Biçimi
    Bobin
  • Özel Nitelikler
    Not Flame Retardant
Isıyla Daralan Tüpler 2:1 9.5 mm PO Clear

495889

Fiyat Aralığı
3.399,656 TL - 3.399,656 TL

Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Yapışma
    Yapışkansız
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PO
  • Paketleme Biçimi
    Bobin
  • Özel Nitelikler
    Not Flame Retardant
Isıyla Daralan Tüpler 2:1 25.4 mm PO Clear

495893

Fiyat Aralığı
4.645,0611 TL - 4.645,0611 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Yapışma
    Yapışkansız
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PO
  • Paketleme Biçimi
    Bobin
  • Özel Nitelikler
    Not Flame Retardant
Isıyla Daralan Tüpler 2:1 1.6 mm PO Clear

495884

Fiyat Aralığı
2.288,9377 TL - 2.288,9377 TL

Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Yapışma
    Yapışkansız
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PO
  • Paketleme Biçimi
    Bobin
  • Özel Nitelikler
    Not Flame Retardant
Isıyla Daralan Tüpler 2:1 6.4 mm PO Clear

495888

Fiyat Aralığı
2.423,5193 TL - 2.423,5193 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Yapışma
    Yapışkansız
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PO
  • Paketleme Biçimi
    Bobin
  • Özel Nitelikler
    Not Flame Retardant
Isıyla Daralan Tüpler 2:1 19.0 mm PO Clear

495892

Fiyat Aralığı
3.621,7155 TL - 3.621,7155 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Yapışma
    Yapışkansız
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PO
  • Paketleme Biçimi
    Bobin
  • Özel Nitelikler
    Not Flame Retardant
Isıyla Daralan Tüpler 2:1 3.2 mm PO Clear

495886

Fiyat Aralığı
2.692,7874 TL - 2.692,7874 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Yapışma
    Yapışkansız
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PO
  • Paketleme Biçimi
    Bobin
  • Özel Nitelikler
    Not Flame Retardant
Isıyla Daralan Tüpler 2:1 12.7 mm PO Clear

495890

Fiyat Aralığı
3.096,6373 TL - 3.096,6373 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Yapışma
    Yapışkansız
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PO
  • Paketleme Biçimi
    Bobin
  • Özel Nitelikler
    Not Flame Retardant
Isıyla Daralan Tüpler 2:1 32.0 mm PO Clear

495894

Fiyat Aralığı
6.839,5814 TL - 6.839,5814 TL

Stok Seviyeleri
130 Stokta
Özellikler
  • Yapışma
    Yapışkansız
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PO
  • Paketleme Biçimi
    Bobin
  • Özel Nitelikler
    Not Flame Retardant
Isıyla Daralan Tüpler 2:1 1.2 mm PO Clear

495883

Fiyat Aralığı
2.288,9377 TL - 2.288,9377 TL

Stok Seviyeleri
31 Stokta
Özellikler
  • Yapışma
    Yapışkansız
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PO
  • Paketleme Biçimi
    Bobin
  • Özel Nitelikler
    Not Flame Retardant
Isıyla Daralan Tüpler 2:1 4.8 mm PO Clear

495887

Fiyat Aralığı
2.053,2097 TL - 2.053,2097 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Yapışma
    Yapışkansız
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PO
  • Paketleme Biçimi
    Bobin
  • Özel Nitelikler
    Not Flame Retardant
Isıyla Daralan Tüpler 2:1 16.0 mm PO Clear

495891

Fiyat Aralığı
4.689,8514 TL - 4.689,8514 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Yapışma
    Yapışkansız
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PO
  • Paketleme Biçimi
    Bobin
  • Özel Nitelikler
    Not Flame Retardant
Isıyla Daralan Tüpler 2:1 38.1 mm PO Clear

495895

Fiyat Aralığı
9.047,5599 TL - 9.047,5599 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Yapışma
    Yapışkansız
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PO
  • Paketleme Biçimi
    Bobin
  • Özel Nitelikler
    Not Flame Retardant