Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 4.156,8347 TL |
5 - 9 | 3.948,993 TL |
10 - 19 | 3.741,1513 TL |
20 + | 3.533,3095 TL |
h1 | 39.6 |
---|---|
h2 | 31.8 |
h3 | 27.0 |
d1 +0.000|-0.050 | 75.5 |
Weight g | 775.0 |
d3 min | 29.3 |
d4 | M16 |
d5 | 21.4 |
Stock d2 | 51.5 |
h4 | 7.9 |
r1 on PCD | M5 at 63.9 |
Torque to max. Nm | 280.0 |
Holding force kN | 44.5 |
Expansion from relaxed dia. max | 0.4 |
Malzeme | Mild Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin