Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
400 - 1999 | 44,8374 TL |
2000 - 3999 | 25,6214 TL |
4000 + | 18,301 TL |
Bağlantı Biçimi | Push Fit |
---|---|
Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
Renk | Yellow |
Delik Çapı | 11.3 mm |
Delik Çapı | 0.445 in |
Dış Çap | 21.8 mm |
Dış Çap | 0.858 in |
Toplam Yükseklik | 4.4 mm |
Toplam Yükseklik | 0.173 in |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin