Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 - 2499 | 7,0839 TL |
2500 - 4999 | 4,048 TL |
5000 + | 2,8914 TL |
Bağlantı Biçimi | Push Fit |
---|---|
Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
Renk | Yellow |
Delik Çapı | 26.7 mm |
Delik Çapı | 1.051 in |
Dış Çap | 35.6 mm |
Dış Çap | 1.402 in |
Toplam Yükseklik | 4.4 mm |
Toplam Yükseklik | 0.173 in |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin