Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 - 2499 | 8,7068 TL |
2500 - 4999 | 4,9753 TL |
5000 + | 3,5538 TL |
Bağlantı Biçimi | Push Fit |
---|---|
Tam Malzeme | Thermoplastic Elastomer |
Renk | Black |
Delik Çapı | 14.6 mm |
Delik Çapı | 0.575 in |
Dış Çap | 24.6 mm |
Dış Çap | 0.969 in |
Toplam Yükseklik | 4.4 mm |
Toplam Yükseklik | 0.173 in |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin