Menü Arama

Mobilya Rakor Bağlantıları 12.5 mm 20.5 mm Zinc Alloy

Rakor Bağlantıları iki tipte mevcuttur. Kapsamlı Mobilya Rakor Bağlantıları ürünlerinin parçasıdır (her bileşen parçası ayrı satılır).
Ürün kodu:

464189

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 20,082 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

10.041,00 TL

500 x 20,082 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Panel Kalınlığı 16.0 mm
Delik Çapı 20.5 mm
Kafanın Altında Uzunluk 12.5 mm
Dış Çap 20.5 mm
Toplam Yükseklik 12.5 mm
Vida Çapı 13.7 mm
Diş Uzunluğu 16.0 mm
Vida Derinliği 8.0 mm
Tam Malzeme Zinc Alloy
Malzeme Zinc Alloy
Renk Natural
Bitir Nickel Plated

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin