Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 153,0865 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | 4.0 mm |
---|---|
Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | 0.157 in |
Kafa Çapı | 8.5 mm |
Kafa Çapı | 0.335 in |
Kafa Yüksekliği | 3.5 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.138 in |
Diş Boyutu | M5 |
Diş Uzunluğu | 8.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.315 in |
Kafa Tipi | Alyan Başlı |
Sürüş Tipi | Altıgen Tahrikli |
Renk | Brown |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Tam Malzeme | Polyether Ether Ketone |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin