Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 - 49 | 90,7334 TL |
50 - 99 | 72,5283 TL |
100 + | 66,4924 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diş Boyutu | M4 |
---|---|
Kafa Çapı | 7.0 mm |
Kafa Çapı | 0.276 in |
Kafa Yüksekliği | 3.1 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.122 in |
Diş Uzunluğu | 10.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.394 in |
Aralık Çapı | 0.7 mm |
Aralık Çapı | 0.028 in |
Kafa Tipi | Alyan Başlı |
Vida Tipi | Vida Kapağı |
Renk | Brown |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Tam Malzeme | Polyether Ether Ketone |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin