Menü Arama

Havalandırmalı Dişli Tapa M33 Alüminyum Black

This M 33 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Ürün kodu:

1505263

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 + 543,7597 TL
Standart paket: 5

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

2.718,80 TL

5 x 543,7597 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M33
Diş Tipi Metrik
Dış Çap 40.0 mm
Diş Uzunluğu 11.0 mm
Derinlik 11.0 mm
Renk Black
GTIP Numarası 8309909090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin