Menü Arama

Mıknatıslı Tapa M42 Alüminyum Black

This M 42 x 2 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. The design protects equipment by controlling moisture and particle contamination in application exposed to pressure and demand from fluid levels.
Ürün kodu:

1505230

Üretimde For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 890,4316 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

890,43 TL

1 x 890,4316 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M42
Diş Tipi Metrik
Dış Çap 50.0 mm
Diş Uzunluğu 12.0 mm
Derinlik 27.0 mm
Renk Black
GTIP Numarası 8309909090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin