Menü Arama

Havalandırma Tapası 300L/H (70mbar) M12 6.0 mm PA Grey

Ürün kodu:

34002775E

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bağlantı Biçimi Short Thread
Diş Boyutu M12
Diş Uzunluğu 6.0 mm
Diş Çapı 12.0 mm
Toplam Çap 17.0 mm
Toplam Yükseklik 7.5 mm
GTIP Numarası 3926909790
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Renk Grey

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin