Menü Arama

Havalandırma Tapası 450L/H (70mbar) M12 10.0 mm PA Black

Ürün kodu:

34002771E

Üretimde For more information Delivery & returns
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bağlantı Biçimi Short Thread
Diş Boyutu M12
Diş Uzunluğu 10.0 mm
Diş Çapı 12.0 mm
Toplam Çap 24.0 mm
Toplam Yükseklik 12.5 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin