Menü Arama

Havalandırma Tapası 120L/H (70mbar) M20 10.0 mm PA Black

Siyah RAL 9005 PA 5-V2, akrilik kopolimer, nitril kauçuktan mamul havalandırma tapası. Havanın delikten geçmesine izin verir, ancak nem ve kiri önler. Mahfazalar içinde basınç oluşmasını engeller. Basınç farklılıklarından kaynaklanan sızdırmazlık arızalarını ya da erişim sorunlarını önler.
Ürün kodu:

34002752E

500 Stokta For more information Delivery & returns
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bağlantı Biçimi Short Thread
Diş Boyutu M20
Diş Uzunluğu 10.0 mm
Diş Çapı 20.0 mm
Toplam Çap 24.0 mm
Toplam Yükseklik 12.5 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin