Miktar | Birim fiyatı |
---|
Bağlantı Biçimi | Short Thread |
---|---|
Diş Boyutu | M16 |
Diş Uzunluğu | 10.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.394 in |
Diş Çapı | 16.0 mm |
Diş Çapı | 0.63 in |
Toplam Çap | 24.0 mm |
Toplam Çap | 0.945 in |
Toplam Yükseklik | 12.5 mm |
Toplam Yükseklik | 0.492 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Renk | Grey |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin