Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 2.447,8773 TL |
5 - 9 | 2.202,9913 TL |
10 - 19 | 2.080,7121 TL |
20 + | 1.835,826 TL |
Ayarlayıcı Tipi | With Locknut |
---|---|
Cıvata İçin | M10 |
h1 | 55.0 |
h2 | 41.0 |
h3 | 14.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M20x1.0 |
Load with bolt max. kN | 23.41 |
Load without bolt max. kN | 43.40 |
Malzeme | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin