Menü Arama

Hassas Ayarlayıcı M24 70.0 106.0 Stainless Steel

Kilitleme somunlu Hassas Ayarlayıcı, çeşitli uygulamalarda hareketlerin, konumların ve kuvvetlerin doğru ayarlanmasını sağlar. Son derece hassas kontrol sağladığından önemli mühendislik ve endüstriyel süreçler konusunda vazgeçilmez bir araçtır.
Ürün kodu:

20201722

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 6.807,3087 TL
5 - 9 6.126,7417 TL
10 - 19 5.786,1304 TL
20 + 5.105,5634 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

6.807,31 TL

1 x 6.807,3087 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlayıcı Tipi With Locknut
Cıvata İçin M24
h1 106.0
h2 77.0
h3 29.0
d1 70.0
d2 26.0
d3 M50x1.5
Load with bolt max. kN 97.30
Load without bolt max. kN 225.0
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin