Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 2.128,5747 TL |
5 - 9 | 1.915,8156 TL |
10 - 19 | 1.809,2721 TL |
20 + | 1.596,513 TL |
Ayarlayıcı Tipi | Standard |
---|---|
Cıvata İçin | M16 |
h1 | 67.0 |
h2 | 42.0 |
h3 | 25.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 17.5 |
d3 | M30x1.5 |
Load with bolt max. kN | 28.90 |
Load without bolt max. kN | 84.00 |
Malzeme | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin