Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 7.412,8034 TL |
5 - 9 | 6.671,5887 TL |
10 - 19 | 6.300,8173 TL |
20 + | 5.559,6026 TL |
Cıvata İçin | M30 |
---|---|
h1 | 83.0 |
h2 | 123.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 33 |
d3 | M50x1.5 |
a | 4° |
Load with bolt max. kN | 20.6 |
Load without bolt max. kN | 225.0 |
Malzeme | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin