Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 2.125,2965 TL |
5 - 9 | 1.912,8652 TL |
10 - 19 | 1.806,6495 TL |
20 + | 1.593,8904 TL |
Cıvata İçin | M6 |
---|---|
h1 | 35.0 |
h2 | 50.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M15x1.0 |
a | 4° |
Load with bolt max. kN | 30.7 |
Load without bolt max. kN | 40.0 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin