Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Toplam Uzunluk | 34.0 mm |
---|---|
Toplam Uzunluk | 1.339 in |
Toplam Kalınlık | 2.5 mm |
Toplam Kalınlık | 0.098 in |
Toplam Genişlik | 34.0 mm |
Toplam Genişlik | 1.339 in |
Pim Çapı | 18.0 mm |
Pim Çapı | 0.709 in |
Pim Uzunluğu | 34.0 mm |
Pim Uzunluğu | 1.339 in |
Saplama Diş Boyutu | M5 |
Pim Malzemesi | Steel |
Tam Malzeme | Nylon |
Renk | Black |
Menteşe Tipi | Faturalı Köşe Menteşesi |
Montaj Deliği Biçimi | Delik Yoluyla |
Montaj Yöntemi | Vida; Cıvata |
Montaj Yönelimi | Universal |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Sökülebilirlik | Sabit |
GTIP Numarası | 7907000090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin