Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 49 | 1.639,7061 TL |
50 + | 1.366,4218 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Toplam Uzunluk | 34.5 mm |
---|---|
Toplam Uzunluk | 1.358 in |
Toplam Genişlik | 60.0 mm |
Toplam Genişlik | 2.362 in |
Pim Çapı | 11.0 mm |
Pim Çapı | 0.433 in |
Pim Uzunluğu | 1.3 mm |
Pim Uzunluğu | 0.051 in |
Saplama Diş Boyutu | M5 |
Pim Malzemesi | Zinc Alloy |
Tam Malzeme | Zinc Alloy |
Renk | Natural |
Menteşe Tipi | Tork Menteşe |
Montaj Deliği Biçimi | Round |
Montaj Yöntemi | Vida |
Montaj Yönelimi | Universal |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
GTIP Numarası | 8302100090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin