Menü Arama

Tork Menteşe M5 11.0 mm Zinc Alloy Natural

Ürün kodu:

1224053

50 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 1.814,6539 TL
50 + 1.512,2116 TL
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.814,65 TL

1 x 1.814,6539 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 34.5 mm
Toplam Genişlik 60.0 mm
Pim Çapı 11.0 mm
Pim Uzunluğu 1.3 mm
Saplama Diş Boyutu M5
Pim Malzemesi Zinc Alloy
Tam Malzeme Zinc Alloy
Renk Natural
Menteşe Tipi Tork Menteşe
Montaj Deliği Biçimi Round
Montaj Yöntemi Vida
Montaj Yönelimi Universal
Montaj Deliği Sayısı 4
GTIP Numarası 8302100090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin