Menü Arama

Tork Menteşe M5 11.0 mm Zinc Alloy Black

Ürün kodu:

1224036

50 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 1.666,4571 TL
50 + 1.388,7143 TL
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.666,46 TL

1 x 1.666,4571 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 34.5 mm
Toplam Genişlik 60.0 mm
Pim Çapı 11.0 mm
Pim Uzunluğu 1.3 mm
Saplama Diş Boyutu M5
Pim Malzemesi Steel
Tam Malzeme Zinc Alloy
Renk Black
Menteşe Tipi Tork Menteşe
Montaj Deliği Biçimi Round
Montaj Yöntemi Vida
Montaj Yönelimi Universal
Montaj Deliği Sayısı 4
GTIP Numarası 8302100090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin