Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 3 | 2.983,4204 TL |
4 + | 2.486,1838 TL |
Tekerlek Tam Malzeme | Cast Iron |
---|---|
Renk | Red |
Yük Kapasitesi | 458.9 kg |
Yük Kapasitesi | 458.9 kg |
Tekerlek Çapı | 150.0 mm |
Tekerlek Çapı | 5.906 in |
Tekerlek Genişliği | 40.0 mm |
Tekerlek Genişliği | 1.575 in |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin