Menü Arama

Tekerlek 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 163.1 kg Cast Iron Red

Kırmızı Poliüretan Tekerlek Lastiği, el arabaları, kaldırma aygıtları ve otomatik kapılar gibi ağır iş uygulamaları için idealdir.
Ürün kodu:

1337465

18 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.958,3886 TL
10 - 19 1.398,849 TL
20 + 1.165,7074 TL
Standart paket: 20

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.958,39 TL

1 x 1.958,3886 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tekerlek Tam Malzeme Cast Iron
Renk Red
Yük Kapasitesi 163.1 kg
Tekerlek Çapı 80.0 mm
Tekerlek Genişliği 25.0 mm
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin