Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
8 - 39 | 255,9488 TL |
40 - 79 | 182,8206 TL |
80 + | 152,3505 TL |
Tekerlek Tam Malzeme | Poliamid 6 |
---|---|
Renk | Red |
Yük Kapasitesi | 61.2 kg |
Yük Kapasitesi | 61.2 kg |
Tekerlek Çapı | 63.0 mm |
Tekerlek Çapı | 2.48 in |
Tekerlek Genişliği | 22.0 mm |
Tekerlek Genişliği | 0.866 in |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin