Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 - 49 | 149,2592 TL |
50 - 99 | 106,6137 TL |
100 + | 88,8448 TL |
Tekerlek Tam Malzeme | Poliamid 6 |
---|---|
Renk | Red |
Yük Kapasitesi | 56.1 kg |
Yük Kapasitesi | 56.1 kg |
Tekerlek Çapı | 50.0 mm |
Tekerlek Çapı | 1.969 in |
Tekerlek Genişliği | 18.0 mm |
Tekerlek Genişliği | 0.709 in |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin